Marque: Burndy
No de catalogue: WSM10
Attribut physique - Nombre de trous
1
Catalog Number
WSM10
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
WEJTAP™
UPC
781810126844
UPC 14 Digit GTIN
00781810126844
Dimension - F Largeur centre-Ã -centre en pouces
1.89 in
Dimension - G en pouces
1.05 in
Dimension - Taille de l'anse
1/0
Dimension - Taille du trou en pouces
0.34 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
17/50
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - ACSR plage de tailles Str
3/0 (6/1) Pigeon AWG-4/0 (6/1) Penquin AWG
Conducteurs - ACSR taille Str
3/0 (6/1) Pigeon AWG;4/0 (6/1) Penquin AWG
Conducteurs - AL plage de tailles Str
3/0 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - AL taille Str
3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
3/0 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
3/0 AWG;4/0 AWG
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
UI
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1