Marque: Raco
No de catalogue: 1808
Reliez un conduit rigide/IMC non fileté à une boîte ou un boîtier avec des connecteurs à compression RACO®. Offert en deux styles, isolé ou non isolé. Fournit des connexions étanches au béton.

Catalog Number
1808
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Steel/Malleable Iron
Type de conduit
Rigid/IMC
Type de connecteur
Compression
Type de raccord
Connectors
UPC
050169018088
Dimensions
2.219 po x 2.75 po x 2.75 po
Hauteur
2.75 in
Largeur
2.75 in
Longueur
2.219 in
Poids
0.803 lb
Taille du marché
2 in
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Type de connecteur
Compression
Nombre d'unités sur la palette
1225
Nombre de paquets minimum
5
Quantité dans l'emballage
5