Marque: Raco
No de catalogue: 2942RT
Dans les endroits humides, reliez le conduit EMT à une boîte ou à un boîtier à l'aide de connecteurs à compression RACO® Raintight. Offert en deux styles, isolé ou non isolé. Conçu pour se conformer aux exigences actuelles des tests Raintight (2008 NEC 358.42 et 314.15.).

Catalog Number
2942RT
Conditions environnementales
Wet Location
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Steel
Type d'isolant
Uninsulated
Type de conduit
EMT
Type de connecteur
Compression
Type de raccord
Connectors
UPC
050169501016
Dimensions
3.946 po x 4.065 po x 4.27 po
Hauteur
4.27 in
Largeur
4.065 in
Longueur
3.946 in
Poids
1.76 lb
Taille du marché
3 in
Conditions environnementales
Wet Location
Enregistré pour certification
cULus Listed
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Type de connecteur
Compression
Nombre d'unités sur la palette
648
Nombre de paquets minimum
1
Quantité dans l'emballage
1