HUBBELL CANADA
Connecteur à compression CU en forme de C, 600 Volts à 35 kV, Course : 6 Sol. - 4 Str., Prise : 8 Sol. - 8 Str., YC4C8
Image of YC4C8 Connecteur à compression CU en forme de C, 600 Volts à 35 kV, Course : 6 Sol. - 4 Str., Prise : 8 Sol. - 8 Str., YC4C8

Connecteur à compression CU en forme de C, 600 Volts à 35 kV, Course : 6 Sol. - 4 Str., Prise : 8 Sol. - 8 Str., YC4C8

Marque: Burndy

No de catalogue: YC4C8

Connecteur à compression CU en forme de C, 600 Volts à 35 Kv, Course : 6 Sol. - 4 Str., Prise : 8 Sol. - 8 Str.

  • Connecteur de grande portée réduisant les besoins en inventaire
  • Taille compacte, connexion facile à coller et à isoler
  • Le cuivre forgé à haute conductivité offre une faible résistance et une excellente conductivité électrique.

Général

Application

For Making Tap Or Parallel Copper Connections

Catalog Number

YC4C8

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

BG or 5/8

Marque des goujons

CRIMPIT

Matériau

Copper

Nom de commerce

CRIMPIT™

Plaqué

N

Type

YC-C Series

Type de placage

Unplated

UPC

781810114254

UPC 14 Digit GTIN

00781810114254

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimension - Hauteur en pouces

0.73 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

16 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0.62 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires

8 AWG

Conducteurs - Cuivre plage de série de fils pleins

6 Sol. - 4 Str.

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

6 Sol. - 4 Str.

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

8 AWG

Type de conducteur

Cu C Sol-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • UL 486A
  • UL486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A;UL486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

57600

Quantité dans l'emballage

100