Marque: Burndy
No de catalogue: YC8C8
Application
For Making Tap Or Parallel Copper Connections
Catalog Number
YC8C8
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
162
Marque des goujons
CRIMPIT
Matériau
Copper
Nom de commerce
CRIMPIT™
Plaqué
N
Type
YC-C Series
Type de placage
Unplated
UPC
781810114506
UPC 14 Digit GTIN
00781810114506
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - Hauteur en pouces
0.46 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
13 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
0.50 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Conducteurs - Cuivre fil plein plage pour prises intermédiaires
10 Sol. - 8 Str.
Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires
10 AWG;9 AWG;8 AWG
Conducteurs - Cuivre série de fils pleins
8 AWG
Conducteurs - Cuivre série Str
8 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
10 Sol. - 8 Str.
Type de conducteur
Cu C Sol-Size
Certification - Homologué CSA
No
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A;UL486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Quantité dans l'emballage
100