HUBBELL CANADA
Connecteur à compression EMT 1/2 po. Connecteur à compression EMT, isolé, 2832
Image of 2832 Connecteur à compression EMT 1/2 po. Connecteur à compression EMT, isolé, 2832

Connecteur à compression EMT 1/2 po. Connecteur à compression EMT, isolé, 2832

Marque: Raco

No de catalogue: 2832

Connecteur à compression EMT 1/2 po. Connecteur à compression EMT, isolé.

Reliez le conduit EMT à une boîte ou un boîtier avec des connecteurs à compression RACO®. Offert en deux styles, isolé ou non isolé. Fournit des connexions étanches au béton. Convient aux applications supérieures à 600 V.

  • La construction métallique robuste assure une protection mécanique
  • Isolé
  • Les écrous de compression hexagonaux surdimensionnés facilitent l'installation à la clé
  • Répertorié UL, CSA
  • Disponible dans les tailles commerciales de 1/2 po à 4 po.
Conduit

Général

Catalog Number

2832

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Die Cast Zinc

Type d'isolant

Insulated

Type de conduit

EMT

Type de connecteur

Compression

Type de raccord

Connectors

UPC

050169028322

Dimensions

Dimensions

1.344 po x 0.906 po x 0.906 po

Hauteur

0.906 in

Hauteur de l'emballage

6.1 in

Largeur

0.906 in

Largeur de l'emballage

3.54 in

Longueur

1.344 in

Longueur de l'emballage

5.11 in

Poids

0.1 lb

Poids de l'emballage

5 lb

Taille du marché

1/2 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

  • UL Listed
  • CSA Certified

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Type de connecteur

Compression

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

24000

Quantité dans l'emballage

500