HUBBELL CANADA
Connecteur à compression EMT 1/2 po. Connecteur à compression EMT, isolé, 2912
Image of 2912 Connecteur à compression EMT 1/2 po. Connecteur à compression EMT, isolé, 2912

Connecteur à compression EMT 1/2 po. Connecteur à compression EMT, isolé, 2912

Marque: Raco

No de catalogue: 2912

Connecteur à compression EMT 1/2 po. Connecteur à compression EMT, isolé.

Reliez le conduit EMT à une boîte ou un boîtier avec des connecteurs à compression RACO®. Fournit des connexions étanches au béton. Offert en version isolée ou non isolée. Convient aux applications supérieures à 600 V.

  • La construction en acier assure une protection mécanique
  • Zinc électroplaqué pour une protection accrue contre la corrosion
  • Isolé
  • cULus
  • Disponible dans des tailles commerciales de 1/2 po à 4 po.
Conduit

Général

Catalog Number

2912

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Steel

Type d'isolant

Insulated

Type de conduit

EMT

Type de connecteur

Compression

Type de raccord

Connectors

UPC

050169029121

Dimensions

Dimensions

1.004 po x 1.004 po x 0.374 po

Hauteur

0.374 in

Hauteur de l'emballage

3.846 in

Largeur

1.004 in

Largeur de l'emballage

4.974 in

Longueur

1.004 in

Longueur de l'emballage

8.124 in

Poids

0.12 lb

Poids de l'emballage

6.02 lb

Taille du marché

1/2 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 514B

Configuration

Type de connecteur

Compression

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

16000

Quantité dans l'emballage

500