HUBBELL CANADA
Connecteur à compression EMT 3 po Connecteur à compression EMT, isolé, 2892
Image of 2892 Connecteur à compression EMT 3 po Connecteur à compression EMT, isolé, 2892

Connecteur à compression EMT 3 po Connecteur à compression EMT, isolé, 2892

Marque: Raco

No de catalogue: 2892

Connecteur à compression EMT 3 po Connecteur à compression EMT, isolé.

Reliez le conduit EMT à une boîte ou un boîtier avec des connecteurs à compression RACO®. Offert en deux styles, isolé ou non isolé. Fournit des connexions étanches au béton. Convient aux applications supérieures à 600 V.

  • La construction métallique robuste assure une protection mécanique
  • Isolé
  • Les écrous de compression hexagonaux surdimensionnés facilitent l'installation à la clé
  • Répertorié UL, CSA
  • Disponible dans les tailles commerciales de 1/2 po à 4 po.
Conduit

Général

Catalog Number

2892

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Die Cast Zinc

Type d'isolant

Insulated

Type de conduit

EMT

Type de connecteur

Compression

Type de raccord

Connectors

UPC

050169028926

Dimensions

Dimensions

2.766 po x 3.813 po x 3.813 po

Hauteur

3.813 in

Largeur

3.813 in

Longueur

2.766 in

Poids

1.37 lb

Taille du marché

3 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

  • UL Listed
  • CSA Certified

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Type de connecteur

Compression

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1320

Nombre de paquets minimum

12

Quantité dans l'emballage

12