Marque: Raco
No de catalogue: 2966
Reliez le conduit EMT à une boîte ou un boîtier avec des connecteurs à compression RACO®. Fournit des connexions étanches au béton. Offert en version isolée ou non isolée. Convient aux applications supérieures à 600 V.

Catalog Number
2966
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Steel
Type d'isolant
Insulated
Type de conduit
EMT
Type de connecteur
Compression
Type de raccord
Connectors
UPC
050169029664
Dimensions
4.75 po x 5.25 po x 5.25 po
Hauteur
5.25 in
Largeur
5.25 in
Longueur
4.75 in
Poids
2.886 lb
Taille du marché
4 in
Enregistré pour certification
cULus Listed
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Type de connecteur
Compression
Nombre d'unités sur la palette
343
Nombre de paquets minimum
1
Quantité dans l'emballage
1