HUBBELL CANADA
Connecteur à compression EMT 4 po Connecteur à compression EMT, non isolé, 2946
Image of 2946 Connecteur à compression EMT 4 po Connecteur à compression EMT, non isolé, 2946

Connecteur à compression EMT 4 po Connecteur à compression EMT, non isolé, 2946

Marque: Raco

No de catalogue: 2946

Connecteur à compression EMT 4 po Connecteur à compression EMT, non isolé.

Reliez le conduit EMT à une boîte ou un boîtier avec des connecteurs à compression RACO®. Fournit des connexions étanches au béton. Offert en version isolée ou non isolée. Convient aux applications supérieures à 600 V.

  • La construction en acier assure une protection mécanique
  • Zinc électroplaqué pour une protection accrue contre la corrosion
  • Non isolé
  • cULus
  • Disponible dans des tailles commerciales de 1/2 po à 4 po.
Conduit

Général

Catalog Number

2946

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Steel

Type d'isolant

Uninsulated

Type de conduit

EMT

Type de connecteur

Compression

Type de raccord

Connectors

UPC

050169029466

Dimensions

Dimensions

4.732 po x 5.306 po x 5.306 po

Hauteur

5.306 in

Largeur

5.306 in

Longueur

4.732 in

Poids

2.859 lb

Taille du marché

4 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 514B

Configuration

Type de connecteur

Compression

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

343

Nombre de paquets minimum

1

Quantité dans l'emballage

1