Marque: Burndy
No de catalogue: YGHR29C34
Application
For Direct Burial In Earth Or Concrete
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
1
Catalog Number
YGHR29C34
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
998;1012
Marque des goujons
HYGROUND, HYTAIL
Matériau
Copper
Matrice de pré-sertissage
UPRECRIMP58
Nom de commerce
HYTAIL™
Plaqué
N
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type
Taps
Type d'inhibiteur d'oxyde
Penetrox E
Type de connecteur
Tap
Type de placage
Unplated
UPC
781810220757
UPC 14 Digit GTIN
00781810220757
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
22/25 in
Dimension - B Longueur en pouces
0.88 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
2-15/79 in
Dimension - Hauteur en millimètres
55.6 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.19 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
22 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
0.88 in
Dimension - Taille du piquet de terre
3/4
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
4/0 AWG - 250 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
4/0 AWG;250 kcmil
Conducteurs - Plage de tailles de rods
3/4 in
Conducteurs - Taille Rod
3/4 in
Type de conducteur
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467;IEEE 837
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
1
Type de connecteur
Tap
Nombre d'unités sur la palette
4440
Quantité dans l'emballage
20