Marque: Burndy
No de catalogue: YGL29C2
Application
For Direct Burial In Earth And Concrete
Catalog Number
YGL29C2
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
997
Marque des goujons
HYGRID
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYGRID™
Plaqué
N
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type
Taps
Type d'inhibiteur d'oxyde
Penetrox E
Type de connecteur
Tap
Type de placage
Unplated
UPC
781810220016
UPC 14 Digit GTIN
00781810220016
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
3/4 in
Dimension - B Longueur en pouces
0.75 in
Dimension - BB Longueur en pouces
0.75 in
Dimension - D en pouces
0.31 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
64 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.66 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.50 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres) A
6 AWG-2 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres) B
6 AWG-2 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein taille (calibre) A
6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein taille (calibre) B
6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) A
1 AWG-250 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B
6 AWG-2 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A
1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil
Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B
6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG
Conducteurs - Plage de rebars taille A
3 -4
Conducteurs - Plage de rods taille A
1/2 in-5/8 in
Conducteurs - Rebar taille A
3 ;4
Conducteurs - Rod taille A
1/2 in;5/8 in
Type de conducteur
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467;IEEE 837;IEEE 837 2014 Qualified
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Tap
Nombre d'unités sur la palette
2400
Quantité dans l'emballage
10