HUBBELL CANADA
Connecteur à compression en cuivre, tige de terre à grille, 2 AWG (Str.) à 250 kcmil, tige de terre 5/8, YGLR29C58
Image of YGLR29C58 Connecteur à compression en cuivre, tige de terre à grille, 2 AWG (Str.) à 250 kcmil, tige de terre 5/8, YGLR29C58

Connecteur à compression en cuivre, tige de terre à grille, 2 AWG (Str.) à 250 kcmil, tige de terre 5/8, YGLR29C58

Marque: Burndy

No de catalogue: YGLR29C58

Connecteur à compression en cuivre, tige de terre à grille, 2 AWG (Str.) à 250 kcmil, tige de terre 5/8".

  • Connecteur de grille de terre pour une gamme de câbles en cuivre à tige de terre
  • Fournit une résistance élevée au couple sur la tige de terre
  • Répertorié UL467
  • Acceptable pour un enfouissement direct dans la terre et le béton
  • Prérempli de composé PENETROX™ et scellé par bande

Général

Application

For Direct Burial In Earth And Concrete

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

1

Catalog Number

YGLR29C58

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

997

Indice de matrice - Élément A

997

Indice de matrice - Élément B

1011

Marque des goujons

GRIDLOK

Matériau

Copper

Matrice de pré-sertissage

UPRECRIMP58

Nom de commerce

GRIDLOK™

Plaqué

N

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

Y

Type

Taps

Type d'inhibiteur d'oxyde

Penetrox E

Type de connecteur

Tap

Type de placage

Unplated

UPC

781810220818

UPC 14 Digit GTIN

00781810220818

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

3/4 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.75 in

Dimension - BB Longueur en pouces

0.88 in

Dimension - D en pouces

0.31 in

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

64 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.53 in

Dimension - Taille du piquet de terre

5/8

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) A

2 AWG-250 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A

2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil

Conducteurs - Plage de rods taille B

5/8 in

Conducteurs - Rebar pour prises intermédiaires

5;6

Conducteurs - Rod taille B

5/8 in

Type de conducteur

  • CU C Str-Size
  • Rod-Size
  • CU Weld C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Certification - Reconnaissance UL

No

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

Direct Burial

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467;IEEE 837

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

1

Type de connecteur

Tap

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2400

Quantité dans l'emballage

10