HUBBELL CANADA
Connecteur à compression Raintight 1-1/2 po. EMT Connecteur à compression Raintight, isolé, 2916RT
Image of 2916RT Connecteur à compression Raintight 1-1/2 po. EMT Connecteur à compression Raintight, isolé, 2916RT

Connecteur à compression Raintight 1-1/2 po. EMT Connecteur à compression Raintight, isolé, 2916RT

Marque: Raco

No de catalogue: 2916RT

Connecteur à compression Raintight 1-1/2 po. EMT Connecteur à compression Raintight, isolé.

Dans les endroits humides, reliez le conduit EMT à une boîte ou à un boîtier à l'aide de connecteurs à compression RACO® Raintight. Offert en deux styles, isolé ou non isolé. Conçu pour se conformer aux exigences actuelles des tests Raintight (2008 NEC 358.42 et 314.15.).

  • La construction en acier assure une protection mécanique
  • Zinc électroplaqué pour une protection accrue contre la corrosion
  • Isolé
  • Marqué "Wet Location" pour une inspection facile
  • cULus
  • Disponible dans les dimensions commerciales de 1/2 po à 4 po
  • Joint d'étanchéité KO installé
Conduit

Général

Catalog Number

2916RT

Conditions environnementales

Wet Location

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Steel

Type d'isolant

Insulated

Type de conduit

EMT

Type de connecteur

Compression

Type de raccord

Connectors

UPC

050169291696

Dimensions

Dimensions

2.22 po x 2.14 po x 2.31 po

Hauteur

2.31 in

Largeur

2.14 in

Longueur

2.22 in

Poids

0.434 lb

Taille du marché

1-1/2 in

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Wet Location

Enregistré pour certification

cULus Listed

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

UL 514B

Configuration

Type de connecteur

Compression

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3430

Nombre de paquets minimum

10

Quantité dans l'emballage

10