Marque: Raco
No de catalogue: 1804
Reliez un conduit rigide/IMC non fileté à une boîte ou un boîtier avec des connecteurs à compression RACO®. Offert en deux styles, isolé ou non isolé. Fournit des connexions étanches au béton.

Catalog Number
1804
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Steel/Malleable Iron
Type de conduit
Rigid/IMC
Type de connecteur
Compression
Type de raccord
Connectors
UPC
050169018040
Dimensions
1.688 po x 1.609 po x 1.609 po
Hauteur
1.609 in
Largeur
1.609 in
Longueur
1.688 in
Poids
0.318 lb
Taille du marché
1 in
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Type de connecteur
Compression
Nombre d'unités sur la palette
4200
Nombre de paquets minimum
10
Quantité dans l'emballage
10