HUBBELL CANADA
Connecteur à compression rigide/IMC de 1/2 po. Connecteur à compression rigide/IMC, isolé, 3802RAC
Image of 3802RAC Connecteur à compression rigide/IMC de 1/2 po. Connecteur à compression rigide/IMC, isolé, 3802RAC

Connecteur à compression rigide/IMC de 1/2 po. Connecteur à compression rigide/IMC, isolé, 3802RAC

Marque: Raco

No de catalogue: 3802RAC

Connecteur à compression rigide/IMC de 1/2 po. Connecteur à compression rigide/IMC, isolé.

Reliez un conduit rigide/IMC non fileté à une boîte ou un boîtier avec des connecteurs à compression RACO®. Offert en deux styles, isolé ou non isolé. Fournit des connexions étanches au béton.

  • La construction entièrement en acier/fer malléable assure la protection mécanique de la goulotte
  • Zinc électroplaqué pour une protection accrue contre la corrosion
  • Isolé
  • Les écrous de compression hexagonaux assurent une installation facile à l'aide d'une clé
  • Répertorié UL, CSA
  • Disponible dans les tailles commerciales de 1/2 po à 2 po.
Conduit

Général

Catalog Number

3802RAC

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Steel/Malleable Iron

Type d'isolant

Insulated

Type de conduit

Rigid/IMC

Type de connecteur

Compression

Type de raccord

Connectors

UPC

050169538029

Dimensions

Dimensions

1.781 po x 1.125 po x 1.125 po

Hauteur

1.125 in

Largeur

1.125 in

Longueur

1.781 in

Poids

0.113 lb

Taille du marché

1/2 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

  • UL Listed
  • CSA Certified

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

UL 514B

Configuration

Type de connecteur

Compression

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

10500

Nombre de paquets minimum

25

Quantité dans l'emballage

25