Marque: Raco
No de catalogue: 1802
Reliez un conduit rigide/IMC non fileté à une boîte ou un boîtier avec des connecteurs à compression RACO®. Offert en deux styles, isolé ou non isolé. Fournit des connexions étanches au béton.

Catalog Number
1802
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Steel/Malleable Iron
Type de conduit
Rigid/IMC
Type de connecteur
Compression
Type de raccord
Connectors
UPC
050169018026
Dimensions
1.406 po x 1.063 po x 1.063 po
Hauteur
1.063 in
Largeur
1.063 in
Longueur
1.406 in
Poids
0.118 lb
Taille du marché
1/2 in
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Type de connecteur
Compression
Nombre d'unités sur la palette
10500
Nombre de paquets minimum
25
Quantité dans l'emballage
25