HUBBELL CANADA
Connecteur à compression rigide/IMC de 3/4 po, non isolé Connecteur à compression rigide/IMC, non isolé, 1803
Image of 1803 Connecteur à compression rigide/IMC de 3/4 po, non isolé Connecteur à compression rigide/IMC, non isolé, 1803

Connecteur à compression rigide/IMC de 3/4 po, non isolé Connecteur à compression rigide/IMC, non isolé, 1803

Marque: Raco

No de catalogue: 1803

Connecteur à compression rigide/IMC de 3/4 po, non isolé Connecteur à compression rigide/IMC, non isolé.

Reliez un conduit rigide/IMC non fileté à une boîte ou un boîtier avec des connecteurs à compression RACO®. Offert en deux styles, isolé ou non isolé. Fournit des connexions étanches au béton.

  • La construction entièrement en acier/fer malléable assure la protection mécanique de la goulotte
  • Zinc électroplaqué pour une protection accrue contre la corrosion
  • Non isolé
  • Les écrous de compression hexagonaux assurent une installation facile à l'aide d'une clé
  • Répertorié UL, CSA
  • Disponible dans les tailles commerciales de 1/2 po à 4 po.
Conduit

Général

Catalog Number

1803

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Steel/Malleable Iron

Type de conduit

Rigid/IMC

Type de connecteur

Compression

Type de raccord

Connectors

UPC

050169018033

Dimensions

Dimensions

1.5 po x 1.297 po x 1.297 po

Hauteur

1.297 in

Largeur

1.297 in

Longueur

1.5 in

Poids

0.181 lb

Taille du marché

3/4 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

  • UL Listed
  • CSA Certified

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 514B

Configuration

Type de connecteur

Compression

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

8000

Nombre de paquets minimum

25

Quantité dans l'emballage

25