Marque: Raco
No de catalogue: 1816
Reliez un conduit rigide/IMC non fileté à une boîte ou un boîtier avec des connecteurs à compression RACO®. Offert en deux styles, isolé ou non isolé. Fournit des connexions étanches au béton.

Catalog Number
1816
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Steel/Malleable Iron
Type de conduit
Rigid/IMC
Type de connecteur
Compression
Type de raccord
Connectors
UPC
050169018163
Dimensions
4.5 po x 5.906 po x 5.906 po
Hauteur
5.906 in
Largeur
5.906 in
Longueur
4.5 in
Poids
4.45 lb
Taille du marché
4 in
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Type de connecteur
Compression
Nombre d'unités sur la palette
336
Nombre de paquets minimum
1
Quantité dans l'emballage
1