HUBBELL CANADA
Connecteur de barre omnibus en cuivre à compression, #6 Str/Sol et/ou #2 Str/Sol vers barre omnibus en cuivre 1/4, YG14B2TC2C6C
Image of YG14B2TC2C6C Connecteur de barre omnibus en cuivre à compression, #6 Str/Sol et/ou #2 Str/Sol vers barre omnibus en cuivre 1/4, YG14B2TC2C6C

Connecteur de barre omnibus en cuivre à compression, #6 Str/Sol et/ou #2 Str/Sol vers barre omnibus en cuivre 1/4, YG14B2TC2C6C

Marque: Burndy

No de catalogue: YG14B2TC2C6C

Barre conductrice Connecteur en alliage de cuivre, #2 Sol./et/ou Str. Cuivre #6 Sol. et/ou Str. Cuivre.

  • Compression Busbar Connector
  • Easier to use than exothermic connections
  • Ideally suited for cellular tower applications
  • High conductivity wrought copper connector for attaching ground conductor to ground bus with just one crimp when using BURNDY 750 Series of compression installation tools and U1105 die set (tool and die sold separately)
  • Exclusive design allows for attachment of #2 AWG Sol/Str and/or #6Sol/Str copper conductor to 1/4" thick copper busbar
  • Suitable for use on 1 or 2 conductors for power, grounding and bonding applications
  • UL Listed to both UL486 and UL467 (Suitable for Direct Burial) ensures this connector meets the rigors or either application
  • Prefilled with PENETROX E oxide inhibitor compound and strip sealed
  • Connecteur de barre omnibus à compression
  • plus facile à utiliser que les connexions exothermiques
  • idéal pour les applications de tour cellulaire
  • connecteur en cuivre forgé à haute conductivité pour fixer le conducteur de terre au bus de terre avec un seul sertissage lors de l'utilisation de la série BURNDY 750 d'outils d'installation de compression et du jeu de matrices U1105 (outil et matrice vendus séparément)
  • conception exclusive permettant la fixation d'un conducteur en cuivre Sol/Str #2 AWG et/ou Sol/Str #6 à une barre omnibus en cuivre de 1/4" d'épaisseur
  • convient pour une utilisation sur 1 ou 2 conducteurs pour les applications d'alimentation, de mise à la terre et de liaison
  • homologué UL selon les normes UL486 et UL467 (adapté à l'enfouissement direct) garantit que ce connecteur répond aux rigueurs de l'une ou l'autre application
  • prérempli avec un composé inhibiteur d'oxyde PENETROX E et scellé par bande

Général

Application

For Direct Burial And Cellular Tower Applicatons And Is Easier To Use Than Exothermic Connections

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

1

Catalog Number

YG14B2TC2C6C

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

HYGROUND

Matériau

Copper Alloy

Nom de commerce

HYGROUND®

Plaqué

N

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

Y

Type

YG-B

Type de connecteur

Robinet

Type de placage

Non plaqué

UPC

781810199206

UPC 14 Digit GTIN

00781810199206

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

64/79 in

Dimension - B Longueur en pouces

0,81 pouce

Dimension - Taille de barre omnibus côté raccordement de dérivation en pouces

1/4" Thick Busbar

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres) A

6 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres) B

6 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein taille (calibre) A

6 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein taille (calibre) B

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) A

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A

6 AWG

Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B

2 AWG

Type de conducteur

  • CU C Str-Size
  • CU C Solid-Size
  • Bar-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Oui

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • UL467
  • UL 486A
  • CSA C22.2 No 65

Normes - Conforme aux normes industrielles

  • UL467
  • UL 486A
  • CSA C22.2 No 65

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

1

Type de connecteur

Robinet

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4640

Quantité dans l'emballage

20