HUBBELL CANADA
Connecteur de barres de cuivre à compression, barres de cuivre et d'acier de 1/4" d'épaisseur à 2/0 AWG - # 2 AWG Str, YG14BTC26
Image of YG14BTC26 Connecteur de barres de cuivre à compression, barres de cuivre et d'acier de 1/4" d'épaisseur à 2/0 AWG - # 2 AWG Str, YG14BTC26

Connecteur de barres de cuivre à compression, barres de cuivre et d'acier de 1/4" d'épaisseur à 2/0 AWG - # 2 AWG Str, YG14BTC26

Marque: Burndy

No de catalogue: YG14BTC26

Connecteur de barres de cuivre à compression, barres de cuivre et d'acier de 1/4" d'épaisseur à 2/0 AWG - # 2 AWG Str.

  • Connecteur de barre omnibus à compression
  • Plus facile à utiliser que les connecteurs exothermiques
  • Idéalement adapté aux applications de tours de téléphonie cellulaire.

Général

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

1

Catalog Number

YG14BTC26

Matériau

Copper Alloy

Nom de commerce

HYGROUND®

Plaqué

N

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

Y

Type de connecteur

Robinet

Type de placage

Non plaqué

UPC

781810267806

UPC 14 Digit GTIN

00781810267806

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

64/79 in

Dimension - B Longueur en pouces

0,81 pouce

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.50 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre fil plein plage pour prises intermédiaires

1 AWG-1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires

1 AWG;1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex G plage pour prises intermédiaires

2 AWG-2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex G pour prises intermédiaires

2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre série de fils pleins

1/4" bus bar

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

2 AWG-2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG

Type de conducteur

  • CU C Str-Size
  • CU C Solid-Size
  • Bar-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Oui

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

No

Norme(s) de l'industrie

  • UL467
  • UL 486A
  • CSA C22.2 No 65

Normes - Conforme aux normes industrielles

  • UL467
  • UL 486A
  • CSA C22.2 No 65

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

1

Type de connecteur

Robinet

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

5800

Quantité dans l'emballage

20