HUBBELL CANADA
Image of HBL5781 Connecteur de boîte ½" en acier pour goulotte en métal, HBL5781

Connecteur de boîte ½" en acier pour goulotte en métal, HBL5781

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL5781

Chemin de câble en métal Connecteur de boîtier ½" en acier, Séries HBL500/700/750.

  • À utiliser avec les chemin de câbles des séries HBL500, HBL700 et HBL750
  • Pour raccorder les chemin de câbles aux boîtiers de conduits ou aux boîtiers de panneaux ayant un KO pour conduit
  • Peut aussi être utilisé pour les raccords de type conduit
  • ½" NPT (13) Femelle

Général

Catalog Number

HBL5781

Couleur

Métallique

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Acier

Série

  • HBL500
  • HBL700
  • HBL750

Spécifications

  • Trak Fitting - 1/2 Inch Box Connector
  • Trak Item - Fittings
  • Trak Material - Cold Rolled Steel

Type

Connector

Type

Raccords divers

Type d'article

Combinaison série HBL500/HBL750

UPC

783585217260

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4500

Quantité dans l'emballage

10