HUBBELL CANADA
Image of HBL5790B Connecteur de câble blindé pour goulotte en métal, HBL5790B

Connecteur de câble blindé pour goulotte en métal, HBL5790B

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL5790B

Connecteur de câble blindé pour chemin de câble métallique, série HBL500/750, acier.

  • À utiliser avec les chemin de câbles des séries HBL500, HBL700 et HBL750
  • Pour le raccordement de câbles 14/2, 14/3, 12/2 et 12/3 "MC" et armés aux raccords Hubbell
  • Un court morceau de chemin de câble des séries HBL500, HBL700 ou HBL750 doit être utilisé entre ce connecteur et le raccord Hubbell
  • Ne pas utiliser pour le raccordement à un conduit flexible ½" (12,7 mm)

Général

Catalog Number

HBL5790B

Couleur

Métallique

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Acier

Série

  • HBL500
  • HBL700
  • HBL750

Spécifications

  • Trak Fitting - 1/2 Inch Armored Cable Connector
  • Trak Item - Fittings
  • Trak Material - Cold Rolled Steel

Type

Connector

Type

Raccords divers

Type d'article

Combinaison série HBL500/HBL750

UPC

783585217352

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2800

Quantité dans l'emballage

5