HUBBELL CANADA
Connecteur de câble gainé non métallique 3/4 po. KO (lot de 50), 2863
Image of 2863 Connecteur de câble gainé non métallique 3/4 po. KO (lot de 50), 2863

Connecteur de câble gainé non métallique 3/4 po. KO (lot de 50), 2863

Marque: Raco

No de catalogue: 2863

Connecteur de câble gainé non métallique 3/4 po. KO (lot de 50).

  • La construction métallique robuste durera toute la vie de l'installation
  • Autres dimensions disponibles
NMSC
SE CABLE

Général

Catalog Number

2863

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Die Cast Zinc

Type de conduit

Service Entrance

Type de raccord

Connectors

UPC

050169028636

Dimensions

Dimensions

0.94 po x 1.66 po x 1.125 po

Hauteur

1.125 in

Hauteur de l'emballage

6.1 in

Largeur

1.66 in

Largeur de l'emballage

3.54 in

Longueur

0.94 in

Longueur de l'emballage

5.11 in

Poids

0.089 lb

Poids de l'emballage

4.45 lb

Taille du marché

3/4 in

Lié au conducteur

Taille du câble

3 #12, 3 #10, 2 #8

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

UL Listed

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

UL 514B

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

24000

Quantité dans l'emballage

500