Marque: Raco
No de catalogue: 4714
Raco the Insider est un connecteur thermoplastique qui relie une ou deux longueurs de câble à gaine non métallique à une boîte. L'Insider peut être utilisé avec des boîtes en acier, des boîtes en panneaux ou des boîtes en plastique avec débouchures. Le connecteur doit être utilisé dans des endroits secs. Le connecteur doit être installé depuis l’intérieur du boîtier.

Catalog Number
4714
Famille de produit
Non-Metallic Sheathed Cable
Matériau
Thermoplastic
Série
THE INSIDER® Series
Type d'accessoire
Fitting
Type de conduit
Nonmetallic Sheathed Cable (NMSC)
Type de connecteur
THE INSIDER
Type de produit
Commercial Fittings
Type de raccord
Connectors
UPC
050169047149
Dimensions
0.625 po x 1.14 po x 1.14 po
Hauteur
1.14 in
Hauteur de l'emballage
4.25 in
Largeur
1.14 in
Largeur de l'emballage
4.5 in
Longueur
0.625 in
Longueur de l'emballage
6.75 in
Poids
0.006 lb
Poids de l'emballage
0.86 lb
Taille du marché
1/2 in
Enregistré pour certification
cULus Listed
Type de connecteur
THE INSIDER
Nombre d'unités sur la palette
60000
Nombre de paquets minimum
100
Quantité dans l'emballage
1000