Catalog Number
2711
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Steel
Type d'accessoire
Fitting
Type de conduit
Nonmetallic Sheathed Cable (NMSC)
Type de connecteur
Clamp-Type
Type de raccord
Connectors
UPC
050169027110
Dimensions
0.81 po x 1.17 po x 0.875 po
Hauteur
0.875 in
Hauteur de l'emballage
3.75 in
Largeur
1.17 in
Largeur de l'emballage
5.25 in
Longueur
0.81 in
Longueur de l'emballage
6.375 in
Poids
0.047 lb
Poids de l'emballage
4.49 lb
Taille du marché
1/2 in
Taille du câble
2 #14, 2 #10, 3 #14, or 3 #12 with or without Ground
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Type de connecteur
Clamp-Type
Nombre d'unités sur la palette
48000
Nombre de paquets minimum
100
Quantité dans l'emballage
1000