
Marque: Killark
No de catalogue: ZS513
La construction en aluminium résiste à la corrosion. L'œillet en néoprène assure l'étanchéité à l'huile et à l'humidité. L'anneau de rétention en nylon assure un maintien supérieur.
Catalog Number
ZS513
Couleur
Argent
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série
Z Series
Type
Connecteur pour cordon droit
Type de fini
UPC
783936973760
Dimensions
2.31 po x 0.75 po x 1.7 po
Hauteur
1.7 in
Largeur
0.75 in
Longueur
2.31 in
Poids brut de l'emballage
0.41
Taille du moyeu
1-1/2"
Plage de câbles
1.000 - 1.125 in
Classe NEMA nominale
4, 4X, 12, 13
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR73478
Numéro de dossier « UL »
E22698
Quantité dans l'emballage
10