HUBBELL CANADA
Connecteur de cordon en aluminium de 3", plage de cordon 1,937-2,062,, ZS822
Image of ZS822 Connecteur de cordon en aluminium de 3", plage de cordon 1,937-2,062,, ZS822

Connecteur de cordon en aluminium de 3", plage de cordon 1,937-2,062,, ZS822

Marque: Killark

No de catalogue: ZS822

Connecteur de cordon en aluminium de 3", plage de cordon 1,937-2,062,.

  • La construction en aluminium résiste à la corrosion
  • L'anneau en néoprène assure l'étanchéité à l'huile et à l'humidité
  • L'anneau de rétention en nylon assure une force de maintien supérieure.

La construction en aluminium résiste à la corrosion. L'œillet en néoprène assure l'étanchéité à l'huile et à l'humidité. L'anneau de rétention en nylon assure un maintien supérieur.

Général

Catalog Number

ZS822

Couleur

Argent

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

Z Series

Type

Connecteur pour cordon droit

Type de fini

UPC

783936974040

Dimensions

Dimensions

4.33 po x 1.3 po x 2.7 po

Hauteur

2.7 in

Largeur

1.3 in

Longueur

4.33 in

Poids brut de l'emballage

2

Taille du moyeu

3"

Lié au conducteur

Plage de câbles

1.937 - 2.062 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4, 4X, 12, 13

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR73478

Numéro de dossier « UL »

E22698