HUBBELL CANADA
Connecteur de cordon en aluminium de ¾", gamme de cordons .625-.750, jaune, ZS210
Image of ZS210 Connecteur de cordon en aluminium de ¾", gamme de cordons .625-.750, jaune, ZS210

Connecteur de cordon en aluminium de ¾", gamme de cordons .625-.750, jaune, ZS210

Marque: Killark

No de catalogue: ZS210

Connecteur de cordon en aluminium de ¾", gamme de cordons .625-.750, jaune.

  • La construction en aluminium résiste à la corrosion
  • L'anneau en néoprène assure l'étanchéité à l'huile et à l'humidité
  • L'anneau de rétention en nylon assure une force de maintien supérieure.

La construction en aluminium résiste à la corrosion. L'œillet en néoprène assure l'étanchéité à l'huile et à l'humidité. L'anneau de rétention en nylon assure un maintien supérieur.

Général

Catalog Number

ZS210

Couleur

Argent

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

Z Series

Type

Connecteur pour cordon droit

Type de fini

UPC

783936973593

Dimensions

Dimensions

1.4 po x 0.55 po x 1.5 po

Hauteur

1.5 in

Largeur

0.55 in

Longueur

1.4 in

Poids

0.1 lb

Poids brut de l'emballage

0.1

Taille du moyeu

3/4"

Lié au conducteur

Plage de câbles

.625 - .750 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4, 4X, 12, 13

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR73478

Numéro de dossier « UL »

E22698

Logistique

Quantité dans l'emballage

30