Marque: Killark
No de catalogue: ZS004
La construction en aluminium résiste à la corrosion. L'œillet en néoprène assure l'étanchéité à l'huile et à l'humidité. L'anneau de rétention en nylon assure un maintien supérieur.
Catalog Number
ZS004
Couleur
Argent
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série
Z Series
Type
Connecteur pour cordon droit
Type de fini
UPC
783936973425
Dimensions
0.99 po x 0.9 po x 0.425 po
Hauteur
0.425 in
Largeur
0.9 in
Longueur
0.99 in
Poids brut de l'emballage
0.1
Taille du moyeu
3/8"
Plage de câbles
.250 - .312 in
Classe NEMA nominale
4, 4X, 12, 13
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR73478
Numéro de dossier « UL »
E22698