HUBBELL CANADA
Image of 900103 Connecteur de grille de terre, 900103

Connecteur de grille de terre, 900103

Marque: Burndy

No de catalogue: 900103

Combinaisons de conducteurs : De : 1/0 Str - 2/0 Str (.368"-.419") À : 1/0 Str - 2/0 Str (.368"-.419") Ou De : 1/2" Tige – Tige de 5/8" (.472"-.556") à : #2 Str (.292").

  • No special molds, chemicals, tools, dies, or fired-on charges necessary for installation
  • Installed with a common socket, impact or ratchet wrench
  • No temperature or weather restrictions for installation, can be installed no matter what environment exists at the job site
  • Shear-head bolt ensures consistency of application and positive verification of a completed connection
  • Aucun moule spécial, produit chimique, outil, matrice ou charge de tir nécessaire pour l'installation 
  • installé avec une clé à douille, à chocs ou à cliquet commune 
  • aucune restriction de température ou de météo pour l'installation, peut être installé quel que soit l'environnement existant sur le chantier 
  • le boulon à tête de cisaillement garantit la cohérence de l'application et la vérification positive d'une connexion terminée.

Fully tested to IEEE Standard 837 for:
- Mechanical Pullout
- Electromagnetic Force
- Current Temperature Cycling
- Freeze-Thaw
- Fault Current, 35 kA rms. sym. at .02 sec.
- Thermal Shock and Accelerated Corrosion

Typical Applications:
-Substation ground grids
- Pole grounds transmission line grounding
- Industrial/Residential service grounds
- Pad Mount Transformers
-Telco distribution / CATV grounds
-Wind Farms

Général

Catalog Number

900103

UPC

621945683822

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

Vertical: 2/0 Str - 1/0 Str, Vertical Dia. Range: .419" - .368"
Horizontal: 2/0 Str - 1/0 Str, Horizontal Dia. Range: .419" - .368"