HUBBELL CANADA
Connecteur de grille transversale à compression en cuivre, 2 AWG (Str)-250 kcmil ou tige 1/2"-5/8" ou barre d'armature #3-4, 2 AWG (Str)-250 kcmil, YGL29C29
Image of YGL29C29 Connecteur de grille transversale à compression en cuivre, 2 AWG (Str)-250 kcmil ou tige 1/2"-5/8" ou barre d'armature #3-4, 2 AWG (Str)-250 kcmil, YGL29C29
Image of YGL29C29 Connecteur de grille transversale à compression en cuivre, 2 AWG (Str)-250 kcmil ou tige 1/2"-5/8" ou barre d'armature #3-4, 2 AWG (Str)-250 kcmil, YGL29C29
play
3D View
play
360 View
+2
Image of YGL29C29 Connecteur de grille transversale à compression en cuivre, 2 AWG (Str)-250 kcmil ou tige 1/2"-5/8" ou barre d'armature #3-4, 2 AWG (Str)-250 kcmil, YGL29C29

Connecteur de grille transversale à compression en cuivre, 2 AWG (Str)-250 kcmil ou tige 1/2"-5/8" ou barre d'armature #3-4, 2 AWG (Str)-250 kcmil, YGL29C29

Marque: Burndy

No de catalogue: YGL29C29

Connecteur de grille transversale à compression en cuivre, 2 AWG (Str)-250 kcmil ou tige 1/2"-5/8" ou barre d'armature #3-4, 2 AWG (Str)-250 kcmil.

  • Le connecteur transversal de grille de mise à la terre à compression irréversible permet l'ajustement des éléments de compression avant l'installation
  • Répertorié UL467
  • Acceptable pour un enfouissement direct dans la terre et le béton
  • Prérempli de composé PENETROX™ et scellé par bande

Général

Application

For Direct Burial In Earth And Concrete

Catalog Number

YGL29C29

Famille de produit

Grounding and Bonding Connectors>"Hyground" Compression Grounding Connectors>Cross Grid Connections

Indice de matrice

997

Marque des goujons

HYGROUND, HYGRID

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYGRID™

Plaqué

N

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

Y

Type

Taps

Type d'inhibiteur d'oxyde

Penetrox E

Type de connecteur

Robinet

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Compression

UPC

781810220023

UPC 14 Digit GTIN

00781810220023

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

3/4 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.75 pouces

Dimension - BB Longueur en pouces

0.75 in

Dimension - D en pouces

0.50 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

64 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.66 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.50 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) A

2 AWG-250 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B

2 AWG-250 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A

2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil

Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B

2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil

Conducteurs - Plage de rebars taille A

3 -4

Conducteurs - Plage de rods taille A

1/2 in-5/8 in

Conducteurs - Rebar taille A

3 ;4

Conducteurs - Rod taille A

1/2 in;5/8 in

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size A
  • CU C Str-Size A
  • Rod-Size A
  • Rebar-Size A
  • CU C Solid-Size B
  • CU C Str-Size B

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • UL467
  • IEEE 837

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467;IEEE 837

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Robinet

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2400

Quantité dans l'emballage

20