HUBBELL CANADA
Connecteur de mise à la terre du tissu de clôture, FFGC2
Image of FFGC2 Connecteur de mise à la terre du tissu de clôture, FFGC2

Connecteur de mise à la terre du tissu de clôture, FFGC2

Marque: Burndy

No de catalogue: FFGC2

#2 AWG.

Général

Catalog Number

FFGC2

Couple de serrage recommandé en lb-pi

67 lbs

Matériau

Copper

Type de connecteur

Cuivre étamé

UPC

781810531273

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

Non

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

67 lbs

Configuration

Type de connecteur

Cuivre étamé

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

7425

Quantité dans l'emballage

25