HUBBELL CANADA
Connecteur de mise à la terre du tissu de clôture, FFGC8
Image of FFGC8 Connecteur de mise à la terre du tissu de clôture, FFGC8

Connecteur de mise à la terre du tissu de clôture, FFGC8

Marque: Burndy

No de catalogue: FFGC8

Connecteur de terre mécanique pour le tissu de clôture ; #8 AWG.

Général

Catalog Number

FFGC8

Couple de serrage recommandé en lb-pi

67 lbs

Matériau

Copper

Type de connecteur

Cuivre étamé

UPC

621945466760

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

Non

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

67 lbs

Configuration

Type de connecteur

Cuivre étamé

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

7425

Quantité dans l'emballage

25