HUBBELL CANADA
Connecteur de mise à la terre en acier inoxydable, à usage intensif, pour la mise à la terre des véhicules, GIE4CG4
Image of GIE4CG4 Connecteur de mise à la terre en acier inoxydable, à usage intensif, pour la mise à la terre des véhicules, GIE4CG4

Connecteur de mise à la terre en acier inoxydable, à usage intensif, pour la mise à la terre des véhicules, GIE4CG4

Marque: Burndy

No de catalogue: GIE4CG4

Connecteur de terre en acier inoxydable, à usage intensif, pour la mise à la terre des véhicules.

  • Pinces de mise à la terre en alliage de cuivre à haute résistance pour la mise à la terre des camions à essence, des wagons-citernes, des avions et d'autres véhicules où il existe un risque d'explosion dû à l'électricité statique
  • résistant à la corrosion et fourni avec des vis de poignée de contact anti-étincelles, réglables et remplaçables
  • déconnexion automatique de sécurité si un véhicule devait quitter de manière inattendue la zone au sol

Général

Application

For Grounding Gasoline Trucks, Tank Cars, Aircraft And Other Vehicles Where Danger Of Explosion Due To Static Electricity Exists

Catalog Number

GIE4CG4

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

MECHANICAL CONNECTOR

Matériau

Stainless Steel

Matériau des contacts

Stainless Steel

Plaqué

N

Type

GIE-G, Heavy Duty

Type de placage

Non plaqué

UPC

781810231517

UPC 14 Digit GTIN

00781810231517

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Tailles (calibres) de conducteurs

#4 AWG

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

EX

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

960

Quantité dans l'emballage

4