Marque: Burndy
No de catalogue: GD1626
Application
For Joining A Range Of Two Parallel Cables To Rod Or Tube, Grounding Fence Posts, Direct Burial Applications In Earth Or Concrete
Boulon de type « U »
204
Catalog Number
GD1626
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 LBS/in
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
MECHANICAL CONNECTOR
Matériau
Copper Alloy, Cast
Plaqué
N
Type
GD
Type de matériel - Vis
DURIUM™ Silicon Bronze
Type de placage
Non plaqué
UPC
781810260272
UPC 14 Digit GTIN
00781810260272
Dimension - B Longueur en pouces
1.25 pouces
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
3-1/2 in
Dimension - Hauteur en millimètres
88.9 mm
Dimension - Hauteur en pouces
3.50 in
Dimension - Largeur (pouces)
3.00 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
3 in
Dimension - Largeur en millimètres
76 mm
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
4;3;2;1;1/0;2/0
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
4-2/0
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
4 AWG - 2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B
1.25
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
4;3;2;1;1/0;2/0
Conducteurs - Plage de tailles de rods
1 1/2 in
Conducteurs - Taille Rod
1 1/2 in
Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std
1-1/4
Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std
1-1/4
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 LBS/in
Nombre d'unités sur la palette
900
Quantité dans l'emballage
25