HUBBELL CANADA
Connecteur de mise à la terre mécanique, 2 câbles parallèles sur tige ou tuyau, 2/0 AWG (Sol.) - 250 kcmil, 2-1/2" à 2-7/8" tige, 2-1/2" tuyau, GD1929
Image of GD1929 Connecteur de mise à la terre mécanique, 2 câbles parallèles sur tige ou tuyau, 2/0 AWG (Sol.) - 250 kcmil, 2-1/2" à 2-7/8" tige, 2-1/2" tuyau, GD1929

Connecteur de mise à la terre mécanique, 2 câbles parallèles sur tige ou tuyau, 2/0 AWG (Sol.) - 250 kcmil, 2-1/2" à 2-7/8" tige, 2-1/2" tuyau, GD1929

Marque: Burndy

No de catalogue: GD1929

Connecteur de mise à la terre mécanique, 2 câbles parallèles à une tige ou un tuyau, 2/0 AWG (Sol.) - 250 kcmil, 2-1/2" à 2-7/8" tige, 2-1/2" tuyau.

  • Évalué pour un enterrement direct dans la terre ou le béton
  • répertorié UL467 pour les marchés américains et canadiens
  • installation à une clé

Général

Application

For Joining A Range Of Two Parallel Copper Cables To Rod Or Pipe And Burial In Ground Or Concrete

Boulon de type « U »

266

Catalog Number

GD1929

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 LBS/in

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

MECHANICAL CONNECTOR

Matériau

Copper Alloy, Cast

Plaqué

N

Type

GD

Type de matériel - Vis

DURIUM™ Silicon Bronze

Type de placage

Unplated

UPC

781810238950

UPC 14 Digit GTIN

00781810238950

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

1.38 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

5 in

Dimension - Hauteur en millimètres

127 mm

Dimension - Hauteur en pouces

5.00 in

Dimension - Largeur (pouces)

4.19 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

4-1/4 in

Dimension - Largeur en millimètres

106 mm

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

2/0;3/0;4/0

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

2/0-4/0

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

2/0 AWG - 250 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B

2.5

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

2/0;3/0;4/0;250

Conducteurs - Plage de tailles de rods

2 1/2 in

Conducteurs - Taille Rod

2 1/2 in

Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std

2-1/2

Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std

2-1/2

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 LBS/in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1440

Quantité dans l'emballage

12