Marque: Burndy
No de catalogue: GD1826
Application
For Joining A Range Of Two Parallel Copper Cables To Rod Or Pipe And Burial In Ground Or Concrete
Boulon de type « U »
256
Catalog Number
GD1826
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 LBS/in
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Copper Mechanical Grounding Connectors>Cable(s) to Ground Rod/Pipe/Tube (GAR/GD/GK)>Two Conductor (GD)
Marque des goujons
MECHANICAL CONNECTOR
Matériau
Copper Alloy, Cast
Plaqué
N
Type
GD
Type de matériel - Vis
DURIUM™ Silicon Bronze
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Mechanical
UPC
781810238943
UPC 14 Digit GTIN
00781810238943
Dimension - B Longueur en pouces
1.31 pouces
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
4-3/8 in
Dimension - Hauteur en millimètres
111.3 mm
Dimension - Hauteur en pouces
4.38 in
Dimension - Largeur (pouces)
3.69 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
3-3/4 in
Dimension - Largeur en millimètres
94 mm
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
4;3;2;1;1/0;2/0
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
4-2/0
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
4 AWG - 2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B
2
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
4;3;2;1;1/0;2/0
Conducteurs - Plage de tailles de rods
2 in
Conducteurs - Taille Rod
2 in
Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std
2
Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std
2
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 LBS/in