HUBBELL CANADA
Connecteur de mise à la terre mécanique, 2 câbles à plat, 10 - 5 AWG (Str) / 10 - 4 AWG (Sol), K2C20
Image of K2C20 Connecteur de mise à la terre mécanique, 2 câbles à plat, 10 - 5 AWG (Str) / 10 - 4 AWG (Sol), K2C20

Connecteur de mise à la terre mécanique, 2 câbles à plat, 10 - 5 AWG (Str) / 10 - 4 AWG (Sol), K2C20

Marque: Burndy

No de catalogue: K2C20

Connecteur de mise à la terre mécanique, 2 câbles à plat, 10 - 5 AWG (Str) / 10 - 4 AWG (Sol).

  • Connecteur mécanique SERVIT POST™ utilisé pour mettre à la terre 1 ou 2 câbles aux structures en acier, aux poteaux de clôture et aux transformateurs
  • également utilisé pour raccorder 1 ou 2 câbles de la barre omnibus
  • installation avec 1 clé

Général

Application

For Used To Ground One Or Two Copper Cables To Steel Structures, Fence Posts, Transformers, Tap One Or Two Cables From Bus Bar And Direct Burial

Catalog Number

K2C20

Couple pour le montage des goujons (lb-po)

180 LBS/in

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

SERVIT POST

Matériau

Bronze Alloy, Leaded

Nom de commerce

SERVIT POST™

Plaqué

N

Type

KC and K2C Series

Type de placage

Non plaqué

UPC

781810257005

UPC 14 Digit GTIN

00781810257005

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

13/32 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.41 pouces

Dimension - D en pouces

0.62 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

7/8

Dimension - Hauteur en millimètres

21.8 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.06 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

36,1 mm

Dimension - Largeur (pouces)

27 mm

Dimension - Largeur de l'écrou en pouces

0.69 in

Dimension - Largeur du corps en pouces

0.50 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.42 pouces

Dimension - Nombre de filets par pouce

18

Dimension - P en pouces

0.22 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

5/16

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Attribut physique - Nombre de conducteurs total pris en charge

2

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

4 AWG - 10 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

5 AWG - 10 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple pour le montage des goujons (lb-po)

180 LBS/in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

19800

Quantité dans l'emballage

50