Marque: Burndy
No de catalogue: K2C20B1
Application
For Used To Ground One Or Two Copper Cables To Steel Structures, Fence Posts, Transformers, Tap One Or Two Cables From Bus Bar And Direct Burial
Catalog Number
K2C20B1
Couple pour le montage des goujons (lb-po)
180 LBS/in
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
SERVIT POST
Matériau
Bronze Alloy, Leaded
Nom de commerce
SERVIT POST™
Plaqué
N
Type
KC and K2C Series
Type de placage
Unplated
UPC
781810257050
UPC 14 Digit GTIN
00781810257050
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
27/32 in
Dimension - B Longueur en pouces
0.85 in
Dimension - D en pouces
1.00 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
7/8
Dimension - Hauteur en millimètres
21.8 mm
Dimension - Hauteur en pouces
0.86 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
48.8 mm
Dimension - Largeur de l'écrou en pouces
0.69 in
Dimension - Largeur du corps en pouces
0.50 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.92 in
Dimension - Nombre de filets par pouce
18
Dimension - P en pouces
0.22 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
5/16
Attribut physique - Nombre de conducteurs total pris en charge
2
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
10 AWG-4 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
10 AWG-5 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple pour le montage des goujons (lb-po)
180 LBS/in
Nombre d'unités sur la palette
19800
Quantité dans l'emballage
50