HUBBELL CANADA
Connecteur de mise à la terre mécanique, 2 câbles à plat, 12 - 9 AWG (Str) / 12 - 8 AWG (Sol), K2C15
Image of K2C15 Connecteur de mise à la terre mécanique, 2 câbles à plat, 12 - 9 AWG (Str) / 12 - 8 AWG (Sol), K2C15

Connecteur de mise à la terre mécanique, 2 câbles à plat, 12 - 9 AWG (Str) / 12 - 8 AWG (Sol), K2C15

Marque: Burndy

No de catalogue: K2C15

Connecteur de mise à la terre mécanique, 2 câbles à plat, 12 - 9 AWG (Str) / 12 - 8 AWG (Sol).

  • Connecteur mécanique SERVIT POST™ utilisé pour mettre à la terre 1 ou 2 câbles aux structures en acier, aux poteaux de clôture et aux transformateurs
  • également utilisé pour raccorder 1 ou 2 câbles de la barre omnibus
  • installation avec 1 clé

Général

Application

For Used To Ground One Or Two Copper Cables To Steel Structures, Fence Posts, Transformers, Tap One Or Two Cables From Bus Bar And Direct Burial

Catalog Number

K2C15

Couple pour le montage des goujons (lb-po)

80 LBS/in

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

SERVIT POST

Matériau

Bronze Alloy, Leaded

Nom de commerce

SERVIT POST™

Plaqué

N

Type

KC and K2C Series

Type de placage

Non plaqué

UPC

781810256800

UPC 14 Digit GTIN

00781810256800

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

3/8 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.37 pouces

Dimension - D en pouces

0.50 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

5/8

Dimension - Hauteur en millimètres

17.5 mm

Dimension - Hauteur en pouces

0.81 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

30,2 mm

Dimension - Largeur (pouces)

21 mm

Dimension - Largeur de l'écrou en pouces

0.50 in

Dimension - Largeur du corps en pouces

0.38 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.19 pouces

Dimension - Nombre de filets par pouce

20

Dimension - P en pouces

0.14 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/4

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Attribut physique - Nombre de conducteurs total pris en charge

2

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

12 AWG;11 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

8 AWG - 12 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

9 AWG - 12 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

12 AWG;10 AWG;9 AWG

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple pour le montage des goujons (lb-po)

80 LBS/in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

44550

Quantité dans l'emballage

50