HUBBELL CANADA
Connecteur de mise à la terre mécanique, 2 câbles à une barre de 1/4" d'épaisseur, 2/0 AWG (Sol) -250 kcmil, goujon 1/2",Couple:480 lb in, GC2929
Image of GC2929 Connecteur de mise à la terre mécanique, 2 câbles à une barre de 1/4" d'épaisseur, 2/0 AWG (Sol) -250 kcmil, goujon 1/2",Couple:480 lb in, GC2929

Connecteur de mise à la terre mécanique, 2 câbles à une barre de 1/4" d'épaisseur, 2/0 AWG (Sol) -250 kcmil, goujon 1/2",Couple:480 lb in, GC2929

Marque: Burndy

No de catalogue: GC2929

Connecteur de mise à la terre mécanique, 2 câbles à une barre de 1/4" d'épaisseur, 2/0 AWG (Sol) -250 kcmil, goujon 1/2",Couple:480 lb".

  • Connecteur de terre en alliage de cuivre élevé pour joindre une large gamme de 2 câbles parallèles à une barre de 1/2" d'épaisseur
  • le type GC sépare le câble de la barre
  • le type GCM serre le câble directement sur la surface de la barre
  • installation avec une clé
  • homologué UL467
  • convient pour un enterrement direct dans terre ou béton

Général

Application

For Joining A Wide Range Of Two Parallel Copper Cables, Direct Burial In Concrete Or Ground

Attribut physique - Type de vis

Hexagonal Bolt

Catalog Number

GC2929

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 lb-in

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

MECHANICAL CONNECTOR

Matériau

Copper

Plaqué

N

Type

GC

Type de matériel - Vis

DURIUM™ Silicon Bronze

Type de placage

Non plaqué

UPC

781810231722

UPC 14 Digit GTIN

00781810231722

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

58.9 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.32 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

32 mm

Dimension - Largeur (pouces)

2.04 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

2 in

Dimension - Largeur en millimètres

52 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.25 pouces

Dimensions

1.25 po x 2.04 po x 2.32 po

Hauteur

2.32 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

2.04 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

1.25 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

2/0 AWG - 250 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

2/0 AWG - 250 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 lb-in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2400

Quantité dans l'emballage

12