Marque: Burndy
No de catalogue: GK2229
Catalog Number
GK2229
Couple de serrage recommandé en lb-pi
480 LBS/in
Matériau
Copper Alloy, Cast
Plaqué
N
Type
Three Cables to Rod or Tube
Type de matériel - Vis
DURIUM™ Silicon Bronze
Type de placage
Non plaqué
UPC
781810079225
UPC 14 Digit GTIN
00781810079225
Dimension - B Longueur en pouces
1.63 pouces
Dimension - Hauteur en millimètres
173 mm
Dimension - Hauteur en pouces
6.81 in
Dimension - Largeur (pouces)
7.25 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
7-1/4 in
Dimension - Largeur en millimètres
184 mm
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Taille des boulons
1/2 in
Conducteurs - Taille Rod
4 in; 4 1/2 in;
Tailles (calibres) de conducteurs
2/0 AWG Sol - 250 kcmil
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
480 LBS/in
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1