Marque: Burndy
No de catalogue: GK6426
Application
For Joining Three Equal Copper Cables To Rod Or Tube, Direct Burial In Earth Or Concrete
Boulon de type « U »
269
Catalog Number
GK6426
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 LBS/in
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
MECHANICAL CONNECTOR
Matériau
Copper Alloy, Cast
Plaqué
N
Type
Three Cables to Rod or Tube
Type de matériel - Vis
DURIUM™ Silicon Bronze
Type de placage
Non plaqué
UPC
781810233528
UPC 14 Digit GTIN
00781810233528
Dimension - B Longueur en pouces
1.50 pouces
Dimension - Hauteur en millimètres
71.4 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.81 in
Dimension - Largeur (pouces)
2.94 in
Dimension - Largeur en millimètres
75 mm
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Taille des boulons
3/8 in
Conducteurs - Taille Rod
5/8 in ; 3/4 in
Tailles (calibres) de conducteurs
#4 AWG Sol - 2/0 AWG Str
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 LBS/in
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
12