HUBBELL CANADA
Connecteur de mise à la terre mécanique, 4 AWG Solid - 2/0 AWG Stranded, 4" Pipe, 4" Rod, 240 LBS/in Installation Torque., GP2226
Image of GP2226 Connecteur de mise à la terre mécanique, 4 AWG Solid - 2/0 AWG Stranded, 4" Pipe, 4" Rod, 240 LBS/in Installation Torque., GP2226

Connecteur de mise à la terre mécanique, 4 AWG Solid - 2/0 AWG Stranded, 4" Pipe, 4" Rod, 240 LBS/in Installation Torque., GP2226

Marque: Burndy

No de catalogue: GP2226

Connecteur de mise à la terre mécanique, 4 AWG Solid - 2/0 AWG Stranded, 4" Pipe, 4" Rod, 240 LBS/in Installation Torque.

  • Évalué pour un enterrement direct dans la terre ou le béton
  • répertorié UL467 pour les marchés américains et canadiens
  • installation à une clé

Général

Boulon de type « U »

261

Catalog Number

GP2226

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 LBS/in

Matériau

Copper Alloy

Plaqué

N

Type de matériel - Vis

DURIUM™ Silicon Bronze

Type de placage

Unplated

UPC

781810001653

UPC 14 Digit GTIN

00781810001653

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

4.50 in

Dimension - Hauteur en millimètres

162.1 mm

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

43 mm

Dimension - Largeur (pouces)

5.81 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

5-13/16 in

Dimension - Largeur en millimètres

148 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.69 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Taille des boulons

3/8 in

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

4-3/0

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

5 AWG - 2/0 AWG

Conducteurs - Taille Rod

4 in

Tailles (calibres) de conducteurs

#4 Sol AWG - 2/0 Str AWG

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 LBS/in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

600

Quantité dans l'emballage

8