HUBBELL CANADA
Connecteur de mise à la terre mécanique, barre, feuillard, tresse ou câble en cuivre vers tige ou tube, tuyau de 2-1/2"-2 7/8", largeur 4.56 in. Plaqué étain, GG192TN
Image of GG192TN Connecteur de mise à la terre mécanique, barre, feuillard, tresse ou câble en cuivre vers tige ou tube, tuyau de 2-1/2"-2 7/8", largeur 4.56 in. Plaqué étain, GG192TN

Connecteur de mise à la terre mécanique, barre, feuillard, tresse ou câble en cuivre vers tige ou tube, tuyau de 2-1/2"-2 7/8", largeur 4.56 in. Plaqué étain, GG192TN

Marque: Burndy

No de catalogue: GG192TN

Connecteur de mise à la terre mécanique, barre, feuillard, tresse ou câble en cuivre vers tige ou tube, tuyau de 2-1/2"-2 7/8", largeur 4.56 in. Plaqué étain.

  • Connecteur de terre en alliage de cuivre élevé pour joindre une barre, une sangle, une tresse ou un câble à une tige ou un tube
  • évalué pour un enterrement direct dans la terre du béton
  • répertorié UL467
  • installation avec une clé

Général

Boulon de type « U »

232

Catalog Number

GG192TN

Matériau

Copper Alloy, Cast, Tin Plated

Plaqué

Y

Type de placage

Plaqué étain

UPC

621945455771

UPC 14 Digit GTIN

00621945455771

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

1.75 pouces

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimension - Largeur (pouces)

4.56 in

Dimension - Largeur en millimètres

116 mm

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1