Marque: Burndy
No de catalogue: GB26T4GSTN
Catalog Number
GB26T4GSTN
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 lb-in
Type de placage
Tin Plated
UPC
621945461635
Dimension - B Longueur en pouces
1.06 in
Dimension - Hauteur en millimètres
55.4 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.18 in
Dimension - Largeur (pouces)
1.56 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
1-5/9 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
0.94 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
4 AWG-2/0 AWG
Certification - Homologué CSA
No
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 lb-in
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1