Marque: Burndy
No de catalogue: GB4CTN
Attribut physique - Type de vis
Hexagonal Bolt
Catalog Number
GB4CTN
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 lb-in
Matériau
Copper Alloy
Plaqué
Y
Type de matériel - Vis
DURIUM™ Silicon Bronze
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
UPC
621945270589
UPC 14 Digit GTIN
00621945270589
Dimension - Hauteur en millimètres
37.8 mm
Dimension - Hauteur en pouces
1.49 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
22 mm
Dimension - Largeur (pouces)
1.06 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
1-3/50 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
0.88 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
8 AWG-4 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
8 AWG - 4 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 lb-in
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
23