HUBBELL CANADA
Connecteur de mise à la terre mécanique, câble à plat, 2-2/0 AWG (Str) / 2-3/0 AWG (Sol), goujon 1/2", base transversale à plat cf pouce : .88, KC26
Image of KC26 Connecteur de mise à la terre mécanique, câble à plat, 2-2/0 AWG (Str) / 2-3/0 AWG (Sol), goujon 1/2", base transversale à plat cf pouce : .88, KC26

Connecteur de mise à la terre mécanique, câble à plat, 2-2/0 AWG (Str) / 2-3/0 AWG (Sol), goujon 1/2", base transversale à plat cf pouce : .88, KC26

Marque: Burndy

No de catalogue: KC26

Connecteur de mise à la terre mécanique, câble à plat, 2-2/0 AWG (Str) / 2-3/0 AWG (Sol), goujon 1/2", base transversale à plat cf pouce : .88.

  • Connecteur mécanique SERVIT POST™ utilisé pour mettre à la terre 1 ou 2 câbles aux structures en acier, aux poteaux de clôture et aux transformateurs
  • également utilisé pour raccorder 1 ou 2 câbles de la barre omnibus
  • installation avec 1 clé

Général

Application

For Used To Ground One Or Two Copper Cables To Steel Structures, Fence Posts, Transformers, Tap One Or Two Cables From Bus Bar And Direct Burial

Catalog Number

KC26

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 LBS/in

Couple pour le montage des goujons (lb-po)

480 LBS/in

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

SERVIT POST

Matériau

Bronze, Leaded, Commercial

Nom de commerce

SERVIT POST™

Plaqué

N

Type

KC and K2C Series

Type de placage

Unplated

UPC

781810255957

UPC 14 Digit GTIN

00781810255957

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

17/32 in

Dimension - D en pouces

0.75 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

1-3/8

Dimension - Hauteur en millimètres

35.1 mm

Dimension - Largeur de l'écrou en pouces

1.04 in

Dimension - Largeur du corps en pouces

0.88 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.12 in

Dimension - Nombre de filets par pouce

13

Dimension - P en pouces

0.44 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Attribut physique - Nombre de conducteurs total pris en charge

1

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

2 AWG-3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

2 AWG-2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 LBS/in

Couple pour le montage des goujons (lb-po)

480 LBS/in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

7425

Quantité dans l'emballage

25