HUBBELL CANADA
Connecteur de mise à la terre mécanique, câble à plat, 8-2 AWG (Str) / 10-1 AWG (Sol), goujon 3/8", base transversale à plat :.62, K2C23
Image of K2C23 Connecteur de mise à la terre mécanique, câble à plat, 8-2 AWG (Str) / 10-1 AWG (Sol), goujon 3/8", base transversale à plat :.62, K2C23

Connecteur de mise à la terre mécanique, câble à plat, 8-2 AWG (Str) / 10-1 AWG (Sol), goujon 3/8", base transversale à plat :.62, K2C23

Marque: Burndy

No de catalogue: K2C23

Connecteur de mise à la terre mécanique, câble à plat, 8-2 AWG (Str) / 10-1 AWG (Sol), goujon 3/8", base transversale plate : .62.

  • Connecteur mécanique SERVIT POST™ utilisé pour mettre à la terre 1 ou 2 câbles aux structures en acier, aux poteaux de clôture et aux transformateurs
  • également utilisé pour raccorder 1 ou 2 câbles de la barre omnibus
  • installation avec 1 clé

Général

Application

For Direct Burial Applications And Used To Ground One Or Two Cables To Steel Structures, Fence Posts, Transformers, Also Used To Tap One Or Two Cables From Bus Bar

Catalog Number

K2C23

Couple pour le montage des goujons (lb-po)

280 LBS/in

Indicateur EU RoHs

Marque des goujons

SERVIT POST

Matériau

Bronze Alloy, Leaded

Nom de commerce

SERVIT POST™

Plaqué

N

Type

KC and K2C Series

Type de placage

Non plaqué

UPC

781810257203

UPC 14 Digit GTIN

00781810257203

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

15/32 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.46 pouces

Dimension - D en pouces

0.62 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

1

Dimension - Hauteur en millimètres

26.7 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.34 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

56 mm

Dimension - Largeur (pouces)

34 mm

Dimension - Largeur de l'écrou en pouces

0.81 in

Dimension - Largeur du corps en pouces

0.62 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.19 pouces

Dimension - Nombre de filets par pouce

16

Dimension - P en pouces

0.32 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Attribut physique - Nombre de conducteurs total pris en charge

2

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

1 AWG - 10 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

2 AWG - 8 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple pour le montage des goujons (lb-po)

280 LBS/in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

14850

Quantité dans l'emballage

50